{"product":{"productId":"agid.4944","price":40.11,"name":"Starre Kupplungen geteilt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei.
Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.
Max. Drehzahl 4000 U/min.
Aufgrund einer technischen Umstellung können die starren Kupplungen teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden.
Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.
Max. Drehzahl 4000 U/min.
Aufgrund einer technischen Umstellung können die starren Kupplungen teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.