{"product":{"productId":"agid.27447","price":84.89,"name":"METALLBALGKUPPLUNG MIT RADIALERKLEMMNABE GR.18, D1=12, D2=12, L=63,ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL, D4=45"},"currency":"EUR"}
Metallbalgkupplung
mit radialer Klemmnabe
Aluminium
- Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben
- Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm
- Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm
- Niedriges Massenträgheitsmoment
- Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen
Verkaufseinheit
84,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Metallbalgkupplung
Größe
18
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
L=Länge
63
A
17
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
8
C
(ISO 4029)
M5
D1
(H7)
12
D1/D2
max.
bei Passfedernut
25,4
D1/D2
max.
25,4
D1/D2
min.
10
D2
(H7)
12
D4
45
Federsteifigkeit
axial
(N/mm)
50
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
205
L2
5,5
L3
19,5
Nennmoment
Nm
18
R
47,4
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
20
Trägheitsmoment
(gm²)
0,04
max.
Drehzahl
1/min
12800
max.
Winkelversatz
(°)
1,5
max. Wellenversatz
axial
(mm)
0,5
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,2
Beschreibung
Werkstoff
Nabe Aluminium.
Balg Edelstahl.
Balg Edelstahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.