{"product":{"productId":"agid.27454","price":29.59,"name":"METALLBALGKUPPLUNG MIT RADIALERKLEMMNABE GR.5, D1=3, D2=3, L=25,ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL, D4=15,5"},"currency":"EUR"}
Metallbalgkupplung
mit radialer Klemmnabe
Aluminium
- Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit Klemmnaben
- Für Wellendurchmesser von 3 -25 mm
- Drehmomentbereich: 0,5 - 10 Nm
- Niedriges Massenträgheitsmoment
- Ideal für Servomotoren
Verkaufseinheit
29,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Metallbalgkupplung
Größe
5
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
L=Länge
25
A
5,2
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
0,43
C
(ISO 4029)
M2
D1
(H7)
3
D1/D2
max.
bei Passfedernut
8
D1/D2
max.
8
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
3
D4
15,5
Federsteifigkeit
axial
(N/mm)
10
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
18
L2
2,5
L3
7
Nennmoment
Nm
0,5
R
17,5
Torsionssteife
Nm/rad
200
Trägheitsmoment
(gcm²)
2,8
max.
Drehzahl
1/min
15000
max.
Winkelversatz
(°)
1,5
max. Wellenversatz
axial
(mm)
0,3
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,15
Beschreibung
Werkstoff
Nabe Aluminium.
Balg Edelstahl.
Balg Edelstahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.