{"product":{"productId":"agid.27478","price":3.14,"name":"KUPPLUNGSSTERN SPIELFREI GR.5, 92 ShoreA, 0,5, POLYURETHAN, GELB"},"currency":"EUR"}
Kupplungsstern
spielfrei
Polyurethan
gelb
- Spielfrei
- Schwingungsdämpfend
- Elektrisch isolierend
- Ideal für Servomotoren
Verkaufseinheit
3,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kupplungsstern
Größe
5
Ausführung 1
spielfrei
Material
Grundkörper
Polyurethan
Farbe
Grundkörper
gelb
B
4
D
max.
3
D4
10
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
154
Kupplungsstern
Härte
92 Shore A
Nenndrehmoment
Nm
0,5
RoHS
true
Torsionssteife
dynamisch
(Nm/rad)
16
Torsionssteife
statisch
(Nm/rad)
5,16
UNSPSC Code
23153402
Zähnezahl
4
max.
Drehmoment
Nm
0,6
max.
Winkelversatz
(°)
1
max. Wellenversatz
axial
(mm)
+0,4 / -0,2
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,06
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan.
Ausführung
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Hinweis
Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften.
Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Temperaturbereich
Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.