Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kupplungsstern
Größe
7
Ausführung 1
spielfrei
Material Grundkörper
Polyurethan
Farbe Grundkörper
blau
B
6
D max.
3
D4
14
Federsteifigkeit radial (N/mm)
114
Kupplungsstern Härte
80 Shore A
Nenndrehmoment Nm
0.7
RoHS
true
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad)
26
Torsionssteife statisch (Nm/rad)
8.6
UNSPSC Code
23153402
Zähnezahl
4
max. Drehmoment Nm
1.4
max. Winkelversatz (°)
1,1
max. Wellenversatz axial (mm)
+0,6 / -0,3
max. Wellenversatz radial (mm)
0,15

Beschreibung

Werkstoff
Polyurethan.
Ausführung
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Hinweis
Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften.

Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.

Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Temperaturbereich
Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch