{"product":{"productId":"agid.4931","price":73.05,"name":"Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B. Welle: Ø 6 f7 Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile
- Robust - Steckbar - Spielfrei - Kurze Baulänge
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.