Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzschieberkupplung
Größe
20
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyacetal
D1/D2=Befestigungsbohrung
5
D4=Außendurchmesser
20
L=Länge
22,5
A
6,5
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
1
C (DIN 912-10.9)
M2,6
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
5
L1
10
L3
3
Nennmoment Nm
1,5
RoHS
true
Statische Torsionssteife Nm/arcmin
0,035
Trägheitsmoment (10⁻⁶ kgm²)
0,0082
max. Drehzahl 1/min
7000
max. Wellenversatz angular
max. Wellenversatz lateral
1,5

Beschreibung

Werkstoff
Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B. Welle: Ø 6 f7 Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile
- Robust - Steckbar - Spielfrei - Kurze Baulänge
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch