{"product":{"productId":"agid.4916","price":109.34,"name":"ELASTOMER-KLAUENKUPPLUNG MIT RADIALERKLEMMNABE GR.15 L=50 ALUMINIUM,KOMP:POLYURETHAN, D4=40, D1/D2=7 D1+D2=7"},"currency":"EUR"}
Elastomer-Klauenkupplung
mit radialer Klemmnabe
Aluminium
- Für hohe Drehzahlen geeignet
- Schwingungsdämpfend
- Radial betätigte Klemmnabe sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten
- Spielfrei durch Vorspannung des Kupplungssterns
- Einfache Montage (Stecksystem)
Verkaufseinheit
109,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Elastomer-Klauenkupplung
Größe
15
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyurethan
D1/D2=Befestigungsbohrung
7
D4=Außendurchmesser
40
L=Länge
50
A
13,5
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
8
B
12
B1
3
C
(DIN
912-10.9)
M5
D1/D2
max.
20
D1/D2
min.
10
D5
9,5
D6
18
L1
17
L2
16
L3
8
Nennmoment
Nm
15
RoHS
true
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
0,24
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
0,03
max.
Wellenversatz
axial ±
0,5
max.
Wellenversatz
lateral
0,1
radiale
Federsteife
N/mm
2100
Beschreibung
Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A, Nabe Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Ein leichtes Einölen des Sternes minimiert die Montagekraft. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B. Welle: Ø 28 k6 Nabe: Ø 28 F6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmomentes ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Zeichnungshinweis
1) Elastomerstern
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.