{"product":{"productId":"agid.27457","price":71.22,"name":"ELASTOMER-KLAUENKUPPLUNG MITKONUSNABE+SPANNRING GR.14, D1=8, D2=8,L=50, ALUMINIUM, KOMP:POLYURETHAN,GELB, D4=30"},"currency":"EUR"}
Elastomer-Klauenkupplung
mit Konusnabe und Spannring
Aluminium
- Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift
- Für Wellendurchmesser von 6 - 60 mm
- Drehmomentbereich: 4 - 525 Nm
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)
- Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage
Verkaufseinheit
71,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Elastomer-Klauenkupplung
Größe
14
Ausführung 1
mit Konusnabe und Spannring
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyurethan
Farbe
Komponente
gelb
L=Länge
50
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
1,34
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
8
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
8
D4
30
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
336
Kupplungsstern
Härte
92 Shore A
L1
18,5
L2
13
Nenndrehmoment
Nm
7,5
RoHS
true
Torsionssteife
dynamisch
(Nm/rad)
344
Torsionssteife
statisch
(Nm/rad)
114,6
Trägheitsmoment
(gm²)
0,014
max.
Drehmoment
Nm
15
max.
Drehzahl
1/min
25000
max.
Winkelversatz
(°)
1
max. Wellenversatz
axial
(mm)
+1 / -0,5
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,15
Beschreibung
Werkstoff
Nabe Aluminium.
Konusring Stahl.
Kupplungsstern Polyurethan.
Konusring Stahl.
Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung
Nabe blank.
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Hinweis
Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.
Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Technische Daten
Reibschlussmoment-Tabellen
Temperaturbereich
Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Montage
Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben. Bei richtiger axialer Position die Klemmschrauben mittels Drehmomentschlüssel auf das in der Tabelle angegebene Anzugsmoment anziehen. Das Abstandsmaß (L2) sollte eingehalten werden, um den Versatzausgleich der Kupplung und die Lebensdauer des Zahnkranzes zu erhöhen.
Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben. Bei richtiger axialer Position die Klemmschrauben mittels Drehmomentschlüssel auf das in der Tabelle angegebene Anzugsmoment anziehen. Das Abstandsmaß (L2) sollte eingehalten werden, um den Versatzausgleich der Kupplung und die Lebensdauer des Zahnkranzes zu erhöhen.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.