{"product":{"productId":"agid.30644","price":22.56,"name":"Gleitplatten Bronze, wartungsfrei"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Ausführung
selbstschmierend.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Gleitplatten Bronze, wartungsfrei, Form A
ab
22,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze, wartungsfrei, Form B
ab
31,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze, wartungsfrei, Form C
ab
45,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze, wartungsfrei, Form D
ab
71,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Ausführung
selbstschmierend.
Hinweis
Die Gleitplatten haben eine vertikale und horizontale Gleitrichtung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Technische Daten
Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Temperaturbereich
Bis 230 °C.
Zeichnungshinweis
1) Schnitt von 23765-01-018050, 23765-01-018075 und 23765-01-018100.