{"product":{"productId":"agid.30646","price":30.38,"name":"Gleitplatten Bronze, wartungsfrei, Form B"},"currency":"EUR"}
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Reibung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Beschreibung
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Ausführung
selbstschmierend.
Hinweis
Die Gleitplatten haben eine vertikale und horizontale Gleitrichtung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Technische Daten
Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Temperaturbereich
Bis 230 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.