{"product":{"productId":"agid.30638","price":24.37,"name":"Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Stahl.
Stahl.
Ausführung
Bronze selbstschmierend.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form A
ab
25,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form B
ab
24,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form C
ab
47,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form D
ab
117,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form E
ab
109,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Stahl.
Stahl.
Ausführung
Bronze selbstschmierend.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Hinweis
Die Gleitplatten haben eine vertikale Gleitrichtung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitplatten aus Stahl sind gehärtet und die Gleitfläche mit einer Sintermetallgleitschicht beschichtet.
Durch die Sintermetallgleitschicht sind auch die Gleitplatten aus Stahl wartungsfrei.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitplatten aus Stahl sind gehärtet und die Gleitfläche mit einer Sintermetallgleitschicht beschichtet.
Durch die Sintermetallgleitschicht sind auch die Gleitplatten aus Stahl wartungsfrei.
Technische Daten
Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Temperaturbereich
Bis 230 °C.