{"product":{"productId":"agid.30643","price":106.43,"name":"Gleitplatten Bronze oder Stahl, wartungsfrei, Form E"},"currency":"EUR"}
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Reibung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Beschreibung
Werkstoff
Bronze mit Graphiteinsätzen.
Stahl.
Stahl.
Ausführung
Bronze selbstschmierend.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Stahl gehärtet, Gleitfläche Sintermetall beschichtet.
Hinweis
Die Gleitplatten haben eine vertikale Gleitrichtung.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitplatten aus Stahl sind gehärtet und die Gleitfläche mit einer Sintermetallgleitschicht beschichtet.
Durch die Sintermetallgleitschicht sind auch die Gleitplatten aus Stahl wartungsfrei.
Die Gleitelemente aus Bronze sind wartungsfrei und verschleißfest.
Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung.
Die Gleitplatten aus Stahl sind gehärtet und die Gleitfläche mit einer Sintermetallgleitschicht beschichtet.
Durch die Sintermetallgleitschicht sind auch die Gleitplatten aus Stahl wartungsfrei.
Technische Daten
Werkstoff-Eigenschaften:
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Basislegierung: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Dichte: 8,2 kg/dm³.
Biegewechselfestigkeit: +/- 150 MPa.
Elastizitätsmodul: 120.000 N/mm².
Reibungskoeffizient: 0,05 - 0,12.
Maximale Geschwindigkeit: 0,5 m/s.
Wärmeleitfähigkeit: 50 W/(mK).
Wärmeausdehnungskoeffizient: 18x10-6 K-1.
Elektrische Leitfähigkeit: 7-8 m/(Ω·m-1).
Festschmierstoffanteil: 20-25%.
Flächenpressung statisch: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Temperaturbereich
Bis 230 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.