{"product":{"productId":"agid.32725","price":23.62,"name":"Zahnwellen Profil T10"},"currency":"EUR"}
- Standard T-Profil nach DIN 7721 T2
- Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung
- Zur Herstellung eigener Zahnscheiben
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Standard T-Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.