Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zahnriemenscheibe
Form
P
ISO
ISO 17396
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
verzinkt
B=Breite
9
BR=Riemenbreite
6
D=Durchmesser
9,05
N=Zähnezahl
12
P=Profil
T2,5
D1 max.
12
D3
9
D4 max.
13
L
16
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Bordscheiben verzinkt.
Hinweis
Standard T-Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Die Zahnriemenscheiben können an den Planflächen aus Gewichtsgründen mit einer Vertiefung versehen sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch