{"product":{"productId":"agid.18239","price":10.94,"name":"Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20 mm
ab
10,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30 mm
ab
13,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm
ab
15,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Bei Zahnriemenscheiben aus Grauguss kann die Speichenanzahl variieren.
Bei Zahnriemenscheiben aus Grauguss kann die Speichenanzahl variieren.