{"product":{"productId":"agid.18241","price":13.82,"name":"Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 20 mm
ab
13,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 30 mm
ab
16,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen, für Riemenbreite 50 mm
ab
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.
Zubehör
Taper Spannbuchsen 23200.