{"product":{"productId":"agid.18240","price":13.95,"name":"Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.
Zubehör
Taper Spannbuchsen 23200.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.