{"product":{"productId":"agid.26646","price":6.49,"name":"Zahnriemenscheiben Profil HTD 3M, Form P"},"currency":"EUR"}
- Standard HTD-Profil
- Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung
- Geräusch- und wartungsarm
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung. Diese Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden.
Die Zahnriemenscheiben können an den Planflächen aus Gewichtsgründen mit einer Vertiefung versehen sein.
Die Zahnriemenscheiben können an den Planflächen aus Gewichtsgründen mit einer Vertiefung versehen sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.