{"product":{"productId":"agid.14826","price":6.03,"name":"ZAHNRIEMENSCHEIBE PROFIL AT5, B=21,N=12, FORM:A MIT BORDSCHEIBE, ALUMINIUMBLANK, KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Zahnriemenscheibe
Aluminium
blank
- Standard AT-Profil
- Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung
Verkaufseinheit
6,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnriemenscheibe
Form
A
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
verzinkt
B=Breite
21
BR=Riemenbreite
16
D=Durchmesser
19,01
N=Zähnezahl
12
P=Profil
AT5
D1
10
D2
max.
6
D3
17,85
D4
23
Form-Typ
mit Bordscheibe
L
27
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161609
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Bordscheiben verzinkt.
Bordscheiben verzinkt.
Hinweis
Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Zahnriemenscheiben können an den Planflächen aus Gewichtsgründen mit einer Vertiefung versehen sein.
Die Zahnriemenscheiben können an den Planflächen aus Gewichtsgründen mit einer Vertiefung versehen sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.