{"product":{"productId":"agid.32670","price":4.38,"name":"Zahnriemen Profil T"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemen Profil T2,5
ab
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemen Profil T5
ab
4,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemen Profil T10
ab
10,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung. Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität. Ermöglicht kleinste Scheibendurchmesser. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen.
Die Farbe des Zahnriemens kann von der auf dem Produktfoto dargestellten Farbe abweichen.
Die Farbe des Zahnriemens kann von der auf dem Produktfoto dargestellten Farbe abweichen.
Temperaturbereich
von -10 °C bis +80 °C
Merkmale
- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min