Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zahnriemen
Ausführung 1
geschlossen
ISO
ISO 17396
Material Grundkörper
Polyurethan
BR=Riemenbreite
6
L1=Wirklänge
245
N=Zähnezahl
98
P=Profil
T2,5
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung. Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität. Ermöglicht kleinste Scheibendurchmesser. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen.

Die Farbe des Zahnriemens kann von der auf dem Produktfoto dargestellten Farbe abweichen.
Temperaturbereich
von -10 °C bis +80 °C
Merkmale
- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch