{"product":{"productId":"agid.26642","price":3.7,"name":"Zahnriemen Profil HTD 3M"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Hinweis
Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.
Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Temperaturbereich
von -20°C bis +100°C
Vorteile
- Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 2,39 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartungs- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
- übertragbare Leistung bis zu 2,39 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartungs- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.