{"product":{"productId":"agid.32677","price":67.1,"name":"ZAHNRIEMEN PROFIL T2,5, BR=6,POLYURETHAN GRAU, L=4000"},"currency":"EUR"}
Zahnriemen
Polyurethan
grau
- Bevorzugt für Antriebe mit hoher Biegebelastung
- Für Scheiben mit sehr kleinen Durchmesser
- Riemen sind verschweißbar
Verkaufseinheit
67,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnriemen
ISO
ISO 17396
Material
Grundkörper
Polyurethan
Farbe
Grundkörper
grau
BR=Riemenbreite
6
L=Länge
4000
P=Profil
T2,5
L
max.
50 M
Length
4000
Trumkraft
max. N
190
passsende Klemmplatte
22012-25061
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach ISO 17396. Besonders zu bevorzugen für Antriebe mit hoher Biegebelastung. Einsetzbar für Scheiben mit einem sehr kleinen Durchmesser. Allgemein einsetzbar für Linearantriebe, geringe Leistungsübertragungen und Transporttechnik. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.
Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Temperaturbereich
von -10 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Längen.
Bei Teilung T2,5 in 2,5 mm Schritten.
Bei Teilung T5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung T10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter (Teilung T2,5 50 Meter).
Bei Teilung T2,5 in 2,5 mm Schritten.
Bei Teilung T5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung T10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter (Teilung T2,5 50 Meter).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.