DE
Choose your Language
Benennung
Zahnriemen
ISO
ISO 17396
Material Grundkörper
Polyurethan
Farbe Grundkörper
grau
BR=Riemenbreite
6
L=Länge
3000
P=Profil
T2,5
L max.
50 M
Length
3000
Trumkraft max. N
190
passsende Klemmplatte
22012-25061

Beschreibung

Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach ISO 17396. Besonders zu bevorzugen für Antriebe mit hoher Biegebelastung. Einsetzbar für Scheiben mit einem sehr kleinen Durchmesser. Allgemein einsetzbar für Linearantriebe, geringe Leistungsübertragungen und Transporttechnik. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.

Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Temperaturbereich
von -10 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Längen.
Bei Teilung T2,5 in 2,5 mm Schritten.
Bei Teilung T5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung T10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter (Teilung T2,5 50 Meter).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch