{"product":{"productId":"agid.14838","price":29.84,"name":"ZAHNRIEMEN PROFIL AT5, BR=16,POLYURETHAN GRAU, L=1500"},"currency":"EUR"}
Zahnriemen
Polyurethan
grau
- Gleichmäßige Kraftverteilung und geringere zahndeformation durch verstärkten Stahlzugstrang
- Hohe Bruchlast
- Geringe Riemendehnung
- Ruhiger Riemeenlauf
- Riemen sind verschweißbar
Verkaufseinheit
29,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnriemen
Material
Grundkörper
Polyurethan
Farbe
Grundkörper
grau
BR=Riemenbreite
16
L=Länge
1500
P=Profil
AT5
REACh
false
RoHS
true
Trumkraft
max. N
1120
UNSPSC Code
31161607
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe). Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Hochleistungs-Stahlzugträger für hohe Bruchlast und geringe Riemendehnung. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Besonders geeignet für Linearantriebe und geringe Leistungsübertragung bei denen genaue Achsen- und Winkelpositionierung erforderlich sind. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.
Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Auf Anfrage
Andere Längen.
Bei Teilung AT5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung AT10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.
Bei Teilung AT5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung AT10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.