{"product":{"productId":"agid.18244","price":806.33,"name":"Riemenspannungsmessgerät"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Hinweis
Das Trumspannungsmessgerät dient zur schnellen und einfachen Vorspannungsüberprüfung von marktüblichen Riemensystemen durch Frequenzmessung.
Vollelektronisch und mit modernster Mikroprozesstechnik ausgestattet, ermöglicht das Messgerät eine exakte Einstellung sämtlicher Keil-, Zahn- und Flachriemen, die im Messberich zwischen 10 bis 600 Hz gespannt werden müssen.
Vollelektronisch und mit modernster Mikroprozesstechnik ausgestattet, ermöglicht das Messgerät eine exakte Einstellung sämtlicher Keil-, Zahn- und Flachriemen, die im Messberich zwischen 10 bis 600 Hz gespannt werden müssen.
Technische Daten
- Messbereich: 10 - 600 Hz
- Messgenauigkeit: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Auflösung: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Messmethode: berührungslos (akustisch mit elektronischer Störgeräuschunterdrückung)
- Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Micro (AAA - Zellen)
- Arbeitszeit: >48h Dauermessung (abhängig von der Qualität der eingesetzten Batterien) Automatische Abschaltung nach 2 Minuten ohne Benutzung
- Stromverbrauch: max. 12 mA
- Anzeige: - LCD zweizeilig, 2 x 8 Zeichen
- Messgenauigkeit: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Auflösung: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Messmethode: berührungslos (akustisch mit elektronischer Störgeräuschunterdrückung)
- Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Micro (AAA - Zellen)
- Arbeitszeit: >48h Dauermessung (abhängig von der Qualität der eingesetzten Batterien) Automatische Abschaltung nach 2 Minuten ohne Benutzung
- Stromverbrauch: max. 12 mA
- Anzeige: - LCD zweizeilig, 2 x 8 Zeichen
Beachten
- Die Messung darf keinesfalls am laufenden Antrieb durchgeführt werden.
- Das Messgerät ist nicht zugelassen bzw. zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Das Messgerät ist nicht zugelassen bzw. zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.