{"product":{"productId":"agid.32669","price":11.7,"name":"KLEMMPLATTE F. ZAHNRIEMEN PROFIL T5ALUMINIUM, BR=25"},"currency":"EUR"}
Klemmplatte Für Zahnriemen
Aluminium
blank
- Mechanische Fixierung für Zahnriemen
- Für Linearanwendungen
Verkaufseinheit
11,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmplatte Für Zahnriemen
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
blank
BR=Riemenbreite
25
P=Profil
T5
P=Teilung
5
A
3,4
A1
6
B
44
D
5,5
H
8
L
41,8
RoHS
true
UNSPSC Code
31171523
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.