Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zahnriemenscheibe
Form
H
Ausführung 2
für Taper Spannbuchse 1008
ISO
1940
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
B=Breite
22
BR=Riemenbreite
15
D=Durchmesser
54,11
N=Zähnezahl
34
P=Profil
HTD 5M
D3
52,97
D4 max.
57
L
22
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Grauguss.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.
Zubehör
Taper Spannbuchsen 23200.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch