Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen von 500 mm, sind für eine fortlaufende Montage geeignet.

Da die Zahnstangen nicht anstoßverzahnt sind, entstehen bei der Montage kleine Zwischenräume. Diese sind jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch