{"product":{"productId":"agid.26636","price":52.52,"name":"Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Um einen exakten Rundlauf zwischen Verzahnung und Bohrung zu erreichen, empfehlen wir, die Vorbohrung auf den entsprechenden Durchmesser auszudrehen.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Um einen exakten Rundlauf zwischen Verzahnung und Bohrung zu erreichen, empfehlen wir, die Vorbohrung auf den entsprechenden Durchmesser auszudrehen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.