{"product":{"productId":"agid.15982","price":14.03,"name":"Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
ab
14,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
ab
61,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Bis 60 Zähne mit einseitiger Nabe ab 65 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden.
Um einen exakten Rundlauf zwischen Verzahnung und Bohrung zu erreichen, empfehlen wir, die Vorbohrung auf den entsprechenden Durchmesser auszudrehen. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Um einen exakten Rundlauf zwischen Verzahnung und Bohrung zu erreichen, empfehlen wir, die Vorbohrung auf den entsprechenden Durchmesser auszudrehen. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Form B: ohne Nabe