{"product":{"productId":"agid.24735","price":284.25,"name":"Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik
- Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden
- Korrosionsbeständig
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Form B: ohne Nabe
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.