Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
ab
19,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
ab
75,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Form B: ohne Nabe
Gear wheels
In practice, spur gears are mainly used for lifting and lowering loads. They ensure positive-locking and slip-free transmission of forces, even with alternating directions of rotation.
The diameters can be selected from 14-387 mm, the tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.
The diameters can be selected from 14-387 mm, the tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.