Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stirnzahnrad
Form
A
Ausführung 1
gerade
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
25
D1=Teilkreisdurchmesser
150
N=Zähnezahl
60
D
155
D2 max.
20
D3
100
Form-Typ
mit Nabe
L
45
Modul
2,5
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch