22400-20
Stirnzahnrad
gerade
Edelstahl
blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik
- Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden
- Korrosionsbeständig
Artikelnummer:
22400-20-1125250040
22400-20-1125250040

Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Artikelnummer:
22400-20-1125250040
Benennung
Stirnzahnrad
Form
A
Ausführung 1
gerade
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
25
D1=Teilkreisdurchmesser
100
D2=max.
16
N=Zähnezahl
40
D
105
D3
70
Form-Typ
mit Nabe
L
45
Modul
2,5
Gewicht:
2,07 KG
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Form B: ohne Nabe
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.