{"product":{"productId":"agid.22056","price":2.8,"name":"Verbindungsglieder zweifach DIN ISO 606, Form L"},"currency":"EUR"}
- Passend zu Rollenketten zweifach DIN ISO 606
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.