{"product":{"productId":"agid.21794","price":2.26,"name":"Verbindungsglieder dreifach DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verbindungsglieder dreifach DIN ISO 606, Form E
ab
2,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verbindungsglieder dreifach DIN ISO 606, Form L
ab
3,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten dreifach nach DIN ISO 606.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.