Spannelement
Stahl
lackiert
- Integrierter Federkörper aus hochelastischem, formbeständigem Naturgummi
- Einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben
- Für beide Spannrichtungen geeignet
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
84,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannelement
Größe
4
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
lackiert
AD=Anziehdrehmoment der Schrau
49
D1=Durchmesser
12,5
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
D
78
D2
M10
F1 (N)
820
F2 (N)
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
17
L2
14
L3
8
P
10,5
S1
69
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Sinterstahl.
Größe 5 aus EN-GJS-400-15.
Größe 6 aus S235JR.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Größe 5 aus EN-GJS-400-15.
Größe 6 aus S235JR.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Ausführung
Stahlteile lackiert.
Schraube ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Schraube ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Hinweis
Spannelement mit integriertem Federkörper aus hochelastischem, formbeständigen Naturgummi.
Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Für beide Spannrichtungen geeignet. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreisssicher.
Über ein Gewinde wird das Spannelement an dem Maschinenbauteil befestigt. Falls erforderlich kann über die Positionierungskerbe ”P” ein Schwerspannstift zur Drehmomentabstützung eingesetzt werden.
Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Für beide Spannrichtungen geeignet. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreisssicher.
Über ein Gewinde wird das Spannelement an dem Maschinenbauteil befestigt. Falls erforderlich kann über die Positionierungskerbe ”P” ein Schwerspannstift zur Drehmomentabstützung eingesetzt werden.
Temperaturbereich
-55 °C bis +85 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.