{"product":{"productId":"agid.27141","price":82.23,"name":"Spannelemente doppelt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse aus Sinterstahl.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Ausführung
Stahlteile lackiert.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Sinterstahl.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Ausführung
Stahlteile lackiert.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Hinweis
Spannelement mit integriertem Federkörper aus hochelastischem, formbeständigen Naturgummi.
Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit, geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreißsicher.
Spannelement zum Spannen sehr langer Ketten- und Riementriebe. Das Leertrum wird abwechselnd über die an den beiden Auslegern angebrachte Spannrollen oder Kettenräder geführt. Somit wird das Dreifache an Längung gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Spanner im Leertrum kompensiert.
Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit, geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreißsicher.
Spannelement zum Spannen sehr langer Ketten- und Riementriebe. Das Leertrum wird abwechselnd über die an den beiden Auslegern angebrachte Spannrollen oder Kettenräder geführt. Somit wird das Dreifache an Längung gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Spanner im Leertrum kompensiert.
Temperaturbereich
-55 °C bis +85 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.