Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse aus Edelstahl 1.4308 ab Größe 5 aus 1.4301, Spannarm aus Edelstahl 1.4301.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Edelstahl A2.

Ausführung
Gehäuse und Hebelarm blank.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 70, blank.
Hinweis
Spannelement mit integriertem Federkörper aus hochelastischem, formbeständigen Naturgummi.

Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit, geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Für beide Spannrichtungen geeignet. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreisssicher.

Über eine Bohrung wird das Spannelement an dem Maschinenbauteil befestigt. Falls erforderlich kann über die Positionierungskerbe ”P” ein Schwerspannstift zur Drehmomentabstützung eingesetzt werden.
Temperaturbereich
-55 °C bis +85 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch