Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
1-fach
Ausführung 2
geschweifte Lasche
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Edelstahl
G=Anzahl Glieder
197
B2
25,45
B4
36,1
B7
5,4
Bruchkraft F min. kN
40
D1
15,88
D2
8,28
G
21,08
ISO-Nr.
16 B-1
RoHS
true
Teilung mm
25,4 x 17,02
Teilung Zoll (PxB1)
1X17,02mm
~L
~5000

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
vorgereckt.
Bestellhinweis
Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.
Hinweis
Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Ungeschmiert, die Ketten müssen je nach Einsatzfall geschmiert werden.
Die Rollenketten aus Edelstahl bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und eine gute chemische Beständigkeit. Diese können in Anwendungen mit Wasser und bei hohen Temperaturen verwendet werden.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich
-20 °C bis +400 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch