{"product":{"productId":"agid.17666","price":244.77,"name":"ROLLENKETTE 1-FACH, GESCHWEIFTE LASCHE,3/4X7/16, G=263, L=~5000, EDELSTAHL,ISO=12B-1"},"currency":"EUR"}
Rollenkette
1-fach
Edelstahl
- Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung
- Geringe Lagerbelastungen
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt
- Temperaturbereich -20° C bis +400° C
Verkaufseinheit
244,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
1-fach
Ausführung 2
geschweifte Lasche
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
Grundkörper
Edelstahl
G=Anzahl Glieder
263
B2
15,62
B4
22,7
B7
4,6
Bruchkraft
F min.
kN
17
D1
12,07
D2
5,72
G
16,13
ISO-Nr.
12 B-1
RoHS
true
Teilung
mm
19,05 x 11,68
Teilung Zoll (PxB1)
3/4X7/16
~L
~5000
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
vorgereckt.
Bestellhinweis
Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.
Hinweis
Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Ungeschmiert, die Ketten müssen je nach Einsatzfall geschmiert werden.
Die Rollenketten aus Edelstahl bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und eine gute chemische Beständigkeit. Diese können in Anwendungen mit Wasser und bei hohen Temperaturen verwendet werden.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Die Rollenketten aus Edelstahl bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und eine gute chemische Beständigkeit. Diese können in Anwendungen mit Wasser und bei hohen Temperaturen verwendet werden.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich
-20 °C bis +400 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.