Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Kettentrenner ermöglichen eine schnelle und einfache Auftrennung von Rollenketten um diese zu kürzen oder um ein beschädigtes Stück zu ersetzen.

Die Bolzen werden dabei einzeln durch die Außenlasche gepresst.
Anwendung
1. Die Backen des Kettentrenners auf die Rolle des Kettenglieds setzen und den Ausdruckstift auf dem Kettenbolzen zentrieren.

2. Werkzeug anziehen und dabei den oberen Griff im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Kettenbolzen löst.

3. Der zweite Bolzen muss ebenfalls gelöst werden um die Lasche von dem Bolzen zu trennen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch