{"product":{"productId":"agid.22079","price":4.71,"name":"Kettenradscheiben zweifach 5/8\" x 3/8\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Kohlenstoffarmer Stahl.
							Ausführung
								blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).
							
						Mehr anzeigen  
					
					
						Weniger anzeigen  
					
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Kohlenstoffarmer Stahl.
					
							Ausführung
						
						
								blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).
					
							Hinweis
						
						
								Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
					Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.