{"product":{"productId":"agid.22080","price":9.68,"name":"Kettenradscheiben zweifach 3/4\" x 7/16\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kohlenstoffarmer Stahl.
Ausführung
blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kohlenstoffarmer Stahl.
Ausführung
blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).
Hinweis
Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.