Kettenradscheibe
einfach
Stahl
blank
- Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606
- Vorgebohrt
4,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettenradscheibe
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
vorgebohrt
Norm DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
68,91
N=Zähnezahl
27
B1
2,8
C
0,8
D
72,3
D3 max.
10
ISO-Nr.
05 B-1
ISO-Nr.
05 B-1
R
8
Teilung mm (PxB1)
8,0 x 3,0
Beschreibung
Werkstoff
Kohlenstoffarmer Stahl.
Ausführung
blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).
Hinweis
Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.