{"product":{"productId":"agid.27132","price":18.48,"name":"Kettenradsätze"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kettenrad Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Kettenrad Zähne gehärtet HRC 50, verzinkt.
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kettenrad Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Kettenrad Zähne gehärtet HRC 50, verzinkt.
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettenradsatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.
Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben werden und so auf die Kettenspur angepasst werden. Bei der zweifachen und dreifachen Ausführung sorgen passgenaue Distanzhülsen für eine korrekte Führung der Kette.
Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben werden und so auf die Kettenspur angepasst werden. Bei der zweifachen und dreifachen Ausführung sorgen passgenaue Distanzhülsen für eine korrekte Führung der Kette.
Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.