{"product":{"productId":"agid.17676","price":2.49,"name":"Kettenräder einfach 5/8\u201c x 3/8\u201c DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
							Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung
								blank, nicht gehärtet.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
					Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
							Ausführung
						
						
								blank, nicht gehärtet.
					
							Hinweis
						
						
								Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
					Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.