{"product":{"productId":"agid.17671","price":10.74,"name":"Kettenräder einfach 5/8\u201c x 3/8\u201c DIN ISO 606, einbaufertig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form A
ab
10,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form B
ab
10,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis
Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.